DFDK ON 140 QLC 10 C 1.1
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1250908
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | A=cambio sfera forma a L |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 10 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 315 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.88 MB)