DF SN 500 T L 20 D 1.0 /-LED
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
1250153
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | LED=IC con display LED |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 50 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 20 |
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
pmax [bar] | 420 |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
IT
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Opuscolo prodotto
EN
(0.83 MB)