WB – WOMBAT
L'elemento Wombat è un elemento filtrante pieghettato a stella attraversato dal flusso dall'interno verso l'esterno, ideato per la filtrazione di grandi quantità di contaminanti con livelli elevati di separazione. L'elemento Wombat può essere installato in qualsiasi filtro a sacco di uso comune utilizzando un kit adattatore (rete di ritenuta e guarnizione) e sostituendo il sacco filtrante presente. Utilizzato per la filtrazione di fluidi di lavaggio e lavorazione, per la pre-filtrazione di fluidi in sistemi idraulici e di lubrificazione, e come filtro di lavoro e di protezione nei sistemi di lavaggio e centri di lavorazione.
- Elevata purezza dei fluidi nei processi critici
- Durata d'esercizio più lunga per gli elementi filtranti grazie a una maggiore capacità di filtrazione degli inquinanti rispetto ai filtri a sacco
- Minore perdita di pressione rispetto ai filtri a sacco (fino al 30%)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421394
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
N100WB001-PESF
No. materiale 4089732
|
|
||||||||
|
N100WB003-PESF
No. materiale 4089734
|
|
||||||||
|
N100WB005-PESF
No. materiale 4089765
|
|
||||||||
|
N100WB030-PESF
No. materiale 4220893
|
|
||||||||
|
N200WB005-PESF
No. materiale 3543241
|
|
||||||||
|
N200WB010-PESF
No. materiale 3543267
|
|
||||||||
|
N200WB020-PESF
No. materiale 3543152
|
|
||||||||
|
N200WB040-PESF
No. materiale 3543188
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

WBF Barra magnetica a inserto
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.17 MB)

WB Wombat Filter Element
Opuscolo prodotto
IT
(0.97 MB)

WB Wombat Filter Element
Opuscolo prodotto
EN
(0.97 MB)