VP/VPB/VPBM
Le pompe di alimentazione della serie VP sono pompe a cilindrata fissa, a bassa rumorosità e a corsa singola, con esecuzione a celle a palette. L'utilizzo di una staffa ammortizzata (PT) riduce il livello di rumorosità. • Pompa con staffa e giunto (VPB) • A scelta con motore montato su flangia (VPBM) • Esecuzione a basso rumore |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518013
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
VPB-3/1.0/P/132/ 70
No. materiale 3013885
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/P/132/ 70/5.5/690-50
No. materiale 3013888
|
|
||||
|
VPBM-2/1.0/V/90/40/1.5/400-50
No. materiale 3023214
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/V/100/ 70/2.2/400-50
No. materiale 3038274
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/P/132/100/7.5/690-50
No. materiale 3040114
|
|
||||
|
VPB-2/1.0/V/90/20
No. materiale 3048212
|
|
||||
|
VP-2/1.0/V/--/30
No. materiale 3063005
|
|
||||
|
VPB-2/1.0/V/90/30
No. materiale 3063018
|
|
||||
|
VPBM-2/1.0/V/90/30/1.5/400-50
No. materiale 3063019
|
|
||||
|
VP-3/1.0/V/---/100
No. materiale 3075039
|
|
||||
|
VPB-3/1.0/V/132/100
No. materiale 3075040
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/V/132/100/5.5/690-50
No. materiale 3075041
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/V/132/130/5.5/690-50
No. materiale 3128555
|
|
||||
|
VPB-3/1.0/V/100(112)/100
No. materiale 3134098
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/V/112/100/4/400-50
No. materiale 3134099
|
|
||||
|
VPB-2/1.0/V/80/30
No. materiale 3186053
|
|
||||
|
VPBM-2/1.0/V/80/30/0.75/400-50
No. materiale 3186054
|
|
||||
|
VPB-2/1.0/V/80/40
No. materiale 3186229
|
|
||||
|
VPBM-2/1.0/V/80/40/0.75/400-50
No. materiale 3186230
|
|
||||
|
VPBM-3/1.0/P/100/130/2.2/400-50
No. materiale 3191208
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Feed Pumps Low-Noise Series
Opuscolo prodotto
IT
(1.84 MB)

Feed Pumps Low-Noise Series
Opuscolo prodotto
EN
(1.84 MB)