Risultati di ricerca per: 'Valvole per tubazioni'
1
Risultato
nella categoria
Prodotti
Le piastre di collegamento individuali della serie EAP-4B possono essere utilizzate per collegare le valvole delle serie WVH-4B e WVH-4B-Bi alle tubazioni.<ul><li class="libreak">Pressione d'esercizio massima: 700 bar </li><li class="libreak">Portata massima: 12 l/min</li><li class="libreak">Dimensioni: Dimensioni 4 a norma Bieri</li></ul>
13
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli della rivista Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:
Contattateci adesso Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni Riduzione della co ...
Con la nostra vasta gamma di prodotti e servizi e la nostra competenza nello sviluppo, produzione, vendita e assistenza, siamo in grado di far fronte a tutte le problematiche più diverse relative al settore industriale delle macchine per lo stampaggi ...
Approfondisci negli articoli della rivista In ogni sistema di serbatoi esistente, vediamo il potenziale per ottimizzare e ridurre le dimensioni. Riduzione dell'ingombro del serbatoio del 30–40% Ridurre i costi diminuendo la complessità e l'utilizz ...
La gamma di servizi HYDAC offre il supporto professionale completo per soddisfare le vostre esigenze di assistenza. Servizi HYDAC Il nostro portafoglio di servizi – messa in funzione, manutenzione e gestione dei fluidiIl Centro assistenza HYDAC ...
Oltre alla presenza globale nel settore minerario, offriamo anche la progettazione di sistemi di impianti idraulici specifici in conformità con gli standard e i regolamenti del settore minerario applicati a livello mondiale. Ci concentriamo sulla col ...
Dai sistemi idraulici e componenti ai sistemi di scambio termico e filtrazione, agli strumenti di misura ed elettronica: HYDAC può fornire la soluzione giusta per il condition monitoring e il condizionamento dell'olio utilizzato, per garantire la sic ...
Per decenni HYDAC è stata un fornitore affermato nell'industria ferroviaria e parla la vostra lingua quando siete alla ricerca di soluzioni di prodotto che soddisfino tutte le direttive del settore ferroviario. Tecnologia ferroviaria I requisiti spec ...
Approfondisci negli articoli della rivista Emissioni di contaminante basse e molto più tranquille: i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno. E non si parla più solo di veicoli elettricamente tramite collegamento alla presa di corrente. I veico ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center