Risultati di ricerca per: 'Valvole ad ago prop., tipo a cono'
176
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
Il filtro di linea sull'aspirazione SFF per montaggio su serbatoio con valvola di fondo è adatto per applicazioni di aspirazione con portate elevate fino a 700 l/min.
1199.0441
<p>Le valvole di ritegno della serie RVH sono valvole a sede sferica caricate a molla per bloccare il flusso in una direzione e consentire flussi a bassa perdita nell'altra.</p><ul><li class="libreak">Pressione d'esercizio massima: 700 bar </li><li class="libreak">Portata massima: 45 l/min</li></ul>
Modulo
Scatola contatti con o senza raddrizzatore
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center