Risultati di ricerca per: 'Valvole ad ago prop., direzionale'
24
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
Le valvole a sede direzionali BIERI sono valvole a tenuta stagna, adatte a pressioni fino a 1000 bar e a portate fino a 25 l/min. A seconda della serie di valvole, sono disponibili nelle dimensioni 4 o 6, in conformità allo standard Bieri o alla norma DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.<p> </p>
2757.4192
Categoria prodotto
Le valvole a sede direzionali BIERI sono valvole a tenuta stagna, adatte a pressioni fino a 1000 bar e a portate fino a 25 l/min. A seconda della serie di valvole, sono disponibili nelle dimensioni 4 o 6, in conformità allo standard Bieri o alla norma DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.<p> </p>
137.34427
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center