Risultati di ricerca per: 'Varie'
48
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<div><p>HYDAC soddisfa i vari requisiti riferiti al funzionamento della macchina e al monitoraggio attraverso un'ampia gamma di soluzioni di visualizzazione.</p></div><div><ul><li>Molte soluzioni di visualizzazione differenti (dalla visualizzazione semplice alle visualizzazioni a colori transreflective, transreflective, ovvero anche sotto la diretta luce del sole)</li><li> Varie dimensioni e formati di display</li><li> Sono disponibili versioni con codici funzione fissi e con e senza schermo tattile</li><li> Possibilità di connettere varie videocamere</li><li> Varie interfacce di comunicazione: Ethernet; CAN; RS232; LIN</li><li> Programmabile con l'utilizzo di CoDeSys<sup>Windows®</sup> o C/C++</li><li>Vaste librerie software disponibili per il supporto alla programmazione</li><li> Pacchetto di espansione per assistenza da remoto</li></ul></div>
Modulo
<div>La funzione del LowViscosity Housing Filter LVH-F è quella di separare la contaminazione da sostanze solide dal diesel. Grazie al design, sono perfetti per rimuovere grandi volumi di sporco dal diesel in un unico passaggio, garantendo la purezza richiesta.<br /></div><div><ul><li> Disponibilità di alloggiamento verticale e orizzontale</li><li>Per volumi fino a varie migliaia di litri al minuto</li><li> Filtrazione diesel dalla raffineria fino al sistema di rifornimento</li></ul></div>
Categoria prodotto
Filtro automatico autopulente con tecnologia di scansione (pulitura direttamente sulla rete)<p><strong>Caratteristiche</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro automatico autopulente AutoFilt® RF15</li><li class="libreak">Separazione di particelle solide da fluidi</li><li class="libreak">Grazie a varie tecnologie di automazione disponibili come opzione, anche adatto all'Industria 4.0.</li></ul><p><strong>Vantaggi</strong></p><ul><li class="libreak">Assenza di tensione di alimentazione esterna</li><li class="libreak">Nessun utilizzo di fluido esterno</li><li class="libreak">Funzionamento del filtro indipendente</li><li class="libreak">Volumi di flussaggio molto bassi</li><li class="libreak">Nessuna riduzione della pressione durante il controlavaggio</li><li class="libreak">Controlavaggio ad alta efficienza anche con rapporti di bassa pressione </li></ul>
Categoria prodotto
Gli interruttori di posizione convertono i segnali di posizione lineari in segnali di uscita proporzionali per garantire misurazioni di posizione accurate e regolari. HYDAC propone un'ampia selezione di sensori magnetostrittivi e induttivi per misurazioni di posizione affidabili e flessibili. Per quanto riguarda l'integrazione dei sensori, offriamo una vasta scelta di soluzioni meccaniche, come sensori completamente integrati nel cilindro, a profilo e con alloggiamento piatto, nonché sensori compatti e varie interfacce elettroniche come analogica, CAN, EtherCAT, Profibus e SSI per un ampio ventaglio di esigenze. In particolare, sono disponibili anche versioni con maggiore sicurezza funzionale e sensori multipli per numerose variabili.<br /><br />
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Risparmiate energia a lungo termine grazie alle efficienti centraline compatte elettroidrauliche di HYDAC
Efficienza energetica Massimi tempi di risposta macchina grazie a un'architettura di sistema ottimizzata L'elettrificazione delle macchine mo ...
Consulta più articoli della rivista Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:
Contattateci adesso Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni Riduzione della co ...
HYDAC offre robuste soluzioni di valvole che migliorano in modo sostenibile la sicurezza e la produttività delle vostre macchine mobili. Lavoriamo insieme a voi per sviluppare i componenti e i sistemi ottimali - su misura per soddisfare i vostri requ ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Calcola il tempo di carica e il consumo di azoto previsto per la tua applicazione Charge-IT² Con Charge-IT² forniamo un ausilio di selezione intuitivo per trovare un server N2 adatto alla tua applicazione. Il programma calcola i tempi di carica delle ...
Approfondisci negli articoli della rivista Stridore di metalli e vetri in frantumi: le presse per impacchettamento dei rottami esercitano forze tremende. Ecco perché anche il più resistente rottame in metallo si trasforma in un cubetto compatto. Il ...
I casi di applicazione per le macchine municipali sono i più disparati. Tanto diversi quanto le nostre soluzioni di sistema. Ottimizziamo le vostre macchine municipali per ottenere maggiore efficienza e produttività, con un lavoro più preciso e orien ...
Alta precisione e potenza – le macchine per il sollevamento e manipolazione dei materiali devono essere molto più che solo potenti e reattive. L'architettura della macchina è definita da direttive e leggi. Con HYDAC potete evitare di scendere a compr ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center