Risultati di ricerca per: 'Piastra intermedia'
35
Risultati
nella categoria
Prodotti
Il filtro per montaggio su blocco DFZ con montaggio a flangia laterale è adatto per applicazioni con struttura a piastra intermedia con campi di pressione fino a 315 bar.
Scambiatori di calore a piastre con controllo a circuito chiuso<br />Il WTRE viene utilizzato come circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini di motori, ingranaggi, unità di alimentazione idrauliche e lubrificanti di raffreddamento. Viene generalmente utilizzato in combinazione con l'unità di raffreddamento esistente. Il refrigerante viene pompato dalla pompa dell'unità di raffreddamento alla macchina utensile attraverso lo scambiatore di calore a piastre del WTRE. Se l'acqua di raffreddamento dell'impianto esistente è sufficientemente fredda, il compressore non è necessario e rimane quindi permanentemente spento.<br />- Controllo a valore fisso della temperatura del fluido; la temperatura del fluido operativo può anche essere monitorata opzionalmente insieme alla temperatura ambiente (temperatura dell'aria o del basamento della macchina)<br />- Regolatore elettronico ad alta precisione<br />- Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio energetico<br />- Conversione semplice: non è necessario modificare l'impianto elettrico della macchina utensile o il PLC
97.10217
95.52771
6
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli della rivista Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.
Contattateci adesso Soluzioni innovative e su misura: HYDA ...
Sostenibile. Di lunga durata. Affidabile. Come una delle più ampie fonti di energia nel mondo, le centrali idroelettriche forniscono un importante contributo all'alimentazione e allo stoccaggio di energia ecologici. Assieme costruiamo il futuro delle ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
La sicurezza delle vostre macchine e sistemi è la nostra massima priorità. Errori in quest'ambito possono avere conseguenze molto gravi. Ecco perché ci concentriamo sulla fornitura di un servizio di consulenza completo nel rispetto delle direttive na ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center