Risultati di ricerca per: 'Valvole di ritegno'
110
Risultati
nella categoria
Prodotti
<p>Le valvole di ritegno della serie RVH sono valvole a sede sferica caricate a molla per bloccare il flusso in una direzione e consentire flussi a bassa perdita nell'altra.</p><ul><li class="libreak">Pressione d'esercizio massima: 700 bar </li><li class="libreak">Portata massima: 45 l/min</li></ul>
Indicatori di livello del fluido HYDAC con protezione antiperdita in caso di rottura del vetro. È possibile leggere il livello attuale del fluido in qualsiasi momento sbloccando le valvole di ritegno e impedendo la fuoriuscita dal serbatoio. Scegli tra varie dimensioni da 076 a 1000 mm. Design robusto in acciaio inox per siti di installazione difficoltosi ed elevata resistenza ai fluidi e ai raggi UV, anche per fluidi difficili come quelli contenenti glicole. Con certificazioni di Bureau Veritas (BV) e American Bureau of Shipping (ABS).
<p>Le valvole di ritegno ad azionamento indiretto della serie ERV700 con esecuzione a incasso consentono un'integrazione compatta in cilindri e motori. Questo sistema migliora la resistenza dell'azionamento e protegge dalla rottura del condotto.</p><p>Le valvole di ritegno ad azionamento indiretto con scarico della pressione della serie ERVPM consentono di bloccare in modo ermetico portate fino a 63 l/min.</p>
<p>Le valvole di intercettazione manuali della serie SPV2 sono adatte per l'installazione inline. Le valvole con esecuzione a sede si chiudono o aprono manualmente sulla manopola a stella e sono dotate di collegamento filettato per l'avvitamento di giunti a compressione.</p>
1
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli della rivista Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.
Contattateci adesso Soluzioni innovative e su misura: HYDA ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center