Risultati di ricerca per: 'Valvole di controllo di pressione'
31
Risultati
nella categoria
Prodotti
3908.7654
<p>Le valvole di regolazione della portata massima della serie SBV700 sono valvole ad azionamento diretto con esecuzione a piastra intermedia, con pressioni di pilotaggio fino a 350 bar.</p><ul><li class="libreak">Pressione d'esercizio massima: 700 bar</li><li class="libreak">Portata massima: 25 l/min</li><li class="libreak">Dimensioni: Dimensioni 6 secondo DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</li></ul>
225.92941
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Che si tratti dello schema di inserzione idraulico o di parametri come la funzione, il campo di portata, il campo di pressione, la modalità di funzionamento, il tipo di azionamento o lo spazio di installazione, qui potete trovare la valvola controllo ...
Trovate facilmente la valvola di trasmissione giusta per la vostra applicazione. Per informazioni dettagliate sul controllo di trasmissione:
Scaricate ulteriori informazioni L'avanzata tecnologia delle valvole HYDAC per le vostre funzioni di trasmi ...
Che si tratti dello schema di inserzione idraulico o di parametri come la funzione, il campo di portata, il campo di pressione, la modalità di funzionamento, il tipo di azionamento o lo spazio di installazione, qui potete trovare la valvola controllo ...
Approfondisci negli articoli della rivista I fornitori dell'industria automobilistica si confrontano con sfide specifiche del settore che chiedono molto alla produzione. Queste richieste sono anche guidate dalle tendenze che definiscono nuovi standa ...
La transizione energetica sta ponendo il settore della produzione di energia di fronte ad alcune difficoltà dovute all'introduzione delle energie rinnovabili. Detto questo le centrali termiche tradizionali continueranno a essere indispensabili per ev ...
Consulta più articoli della rivista Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.
Contattateci adesso Soluzioni innovative e su misura: HYDA ...
Consulta più articoli della rivista Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:
Contattateci adesso Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni Riduzione della co ...
Approfondisci negli articoli della rivista Controllo azionamento rotante - controllo della velocità altamente dinamico per la vostra applicazione mobile
Precisione e stabilità
Precisione nonostante le oscillazioni di pressione e utenze funziona ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center