Risultati di ricerca per: 'Serie ETM'
11
Risultati
nella categoria
Prodotti
80.21982
Categoria prodotto
<div>Per la misurazione e il monitoraggio della temperatura dei fluidi, HYDAC fornisce vari interruttori termostatici elettronici con sensori di temperatura integrati o a distanza.</div><div><p>Serie</p><ul><li>ETS 3200 a compensazione di pressione per installazione inline</li><li>ETS 3200 per montaggio nel serbatoio</li><li>ETS 3800 per sensore di temperatura esterno<br /> può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in °C o °F, regolabile tramite pulsante</li><li>ETS 320 a compensazione di pressione per installazione inline</li><li>ETS 380 per sensore di temperatura esterno<br /> display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino</li><li>ETS 1700 per sensore di temperatura esterno<br /> 4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,<br /> regolazione tramite tastierino</li><li>TFP 100 (sensore di temperatura esterno)<br /> Versione di commutazione a quattro conduttori</li><li>HTS 8000 per l'utilizzo OEM, ad es. in applicazioni mobili</li></ul></div>
Le valvole di intercettazione delle serie DAM e DA700 sono valvole affidabili ad azionamento diretto, adatte a pressioni fino a 700 bar e a portate fino a 40 l/min. Oltre all'esecuzione compatta e leggera, offrono un'eccezionale tenuta stagna e componenti privi di ruggine.
Modulo
<div><p>Il FluidMonitoring Module serie FMM combina i prodotti ConditionMonitoring ContaminationSensor CS 1000 e AquaSensor AS 1000 di HYDAC in un unico sistema. Si tratta di un sistema robusto e fisso per l'utente per la misurazione online di </p><ul><li> contaminazione da sostanze solide e</li><li> saturazione dell'acqua (ad es. per il rilevamento di trafilamenti)</li></ul><p> in fluidi idraulici e di lubrificazione. I blocchi della serie FMM sono dotati di tutte le connessioni necessarie e sono quindi facili da integrare nei circuiti idraulici esistenti. Sono disponibili per l'utente tipi di circuiti di refrigerazione/riscaldamento filtro, applicazioni con pressione ed alta pressione.</p></div><div><ul><li> Soluzione di installazione con ottimizzazione dei costi</li><li> Rilevamento precoce di stati macchina critici</li><li> Monitoraggio continuo delle condizioni dell'olio</li><li> Manutenzione programmata basata sulle condizioni</li></ul></div>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center