Valvole di sovrappressione proporzionali PDB-6l
La BIERI PDB-6I è una valvola limitatrice di pressione proporzionale della serie NG6 700 bar. È disponibile sia in versione ad azionamento diretto per portate medie sia, in combinazione con uno stadio principale, come valvola ad azionamento indiretto per portate maggiori. Può essere comandata a distanza da vari amplificatori che consentono il controllo a circuito aperto e chiuso.
Pressione d'esercizio | Fino a 700 bar |
Portata massima | 25 l/min |
Dimensioni nom. | Dimensioni 6 ISO |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422278
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole di sovrappressione proporzionali PDB-6l
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
No. materiale 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
No. materiale 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
No. materiale 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
No. materiale 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
No. materiale 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
No. materiale 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
No. materiale 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
No. materiale 4590614
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media