Valvole di ritegno, tipo RVM/RVH
Le valvole di ritegno del tipo RVM/RVH sono valvole a sede sferica caricate a molla per bloccare il flusso in una direzione e consentire flussi a bassa perdita nell'altra. L'elemento di chiusura è guidato.
Pressione d'esercizio | Fino a 700 bar |
Portata massima | Fino a 45 l/min |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422325
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole di ritegno, tipo RVM/RVH
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
No. materiale 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
No. materiale 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
No. materiale 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
No. materiale 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
No. materiale 4269275
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media