Valvola di controllo del flusso massimo a tenuta di carico SBV700
Le valvole di regolazione della portata massima della serie SBV700 sono valvole ad azionamento diretto con esecuzione a piastra intermedia, con pressioni di pilotaggio fino a 350 bar.
- Pressione d'esercizio massima: 700 bar
- Portata massima: 25 l/min
- Dimensioni: Dimensioni 6 secondo DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
scopri di più ...
GP_1000422333
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvola di controllo del flusso massimo a tenuta di carico SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
No. materiale 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
No. materiale 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
No. materiale 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
No. materiale 4052347
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media