Valvole di intercettazione AV700
Le valvole di intercettazione serie AV700 sono valvole a tenuta stagna, adatte a pressioni fino a 700 bar e a una portata di 25 l/min. Oltre all'esecuzione compatta e leggera, consentono il flusso in entrambe le direzioni.
- Pressione d'esercizio massima: 700 bar
- Portata massima: 25 l/min
- Dimensioni: Dimensioni 6 secondo DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
No. materiale 3678553
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media