Unità di potenza ad alta pressione HP
Le nostre unità di potenza compatte HP sono piccole unità di alimentazione elettroidrauliche della classe di potenza da 0.3 a 1.6 kW per l'alimentazione di una tensione trifase, con un funzionamento intermittente, a risparmio energetico e a breve termine. In ragione della elevata pressione d'esercizio e dell'utilizzo di motori immersi in olio le unità di potenza raggiungono un'elevata densità di potenza. Poiché vengono utilizzati serbatoi in acciaio, le unità di potenza sono molto robuste e stabili. Le unità di potenza HP sono perfette per applicazioni fisse quali funzioni di tensionamento e bloccaggio nelle macchine utensili e meccanismi di sollevamento e rotazione. Le nostre unità di potenza HP sono estremamente flessibili dal punto di vista strutturale, in quanto in quanto nella flangia centrale si possono realizzare vari comandi idraulici grazie al posizionamento flessibile di valvole a cartuccia e il comando può essere ampliato con il montaggio di collettori di controllo o di moduli funzionali.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

AC/DC Compact Power Units Overview
Opuscolo prodotto
IT
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Opuscolo prodotto
EN
(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
Opuscolo prodotto
IT
(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
Opuscolo prodotto
EN
(1.03 MB)