Hybox
Hybox - un a piccola unità estremamente compatta ed efficiente
- Concetto di valvola flessibile
- Blocchi di comandi ausiliari possono essere aggiunti con facilità
- Integrazione possibile di serie Hydac ML
- Dimensioni serbatoio: 20–400 l
- Pressione max.: 350 bar
- Portata volumetrica max.: 1–60 l/min
- Brevi tempi di consegna: <3 giorni
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media