EcoPack
Il nuovo HYDAC EcoPack è un portafoglio di unità di potenza con azionamento a velocità variabile come soluzione indipendente decentralizzata, per l'alimentazione di attuatori idraulici individuale secondo necessità. In base alla durata d'inserzione, la funzione e tensione di alimentazione sulla macchina, forniamo l'EcoPack con un motore raffreddato ad aria o ad acqua in un campo di tensione compreso tra 24 e 400 VDC. La funzionalità di velocità variabile del motore è realizzata da un trasmettitore di velocità che comunica con l'invertitore di frequenza che a sua volta riceve il valori nominali da un dispositivo di comando macchina di livello superiore. Inoltre, l'invertitore può essere integrato nel sistema CAN bus della macchina (CANopen o SAE1939). Unitamente ai dispositivi di comando HYDAC (TTC), l'EcoPack può anche essere incorporato nell'architettura della macchina come sistema indipendente con un proprio dispositivo di comando.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Opuscolo prodotto
IT
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Opuscolo prodotto
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informazioni di prodotto
IT
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Informazioni di prodotto
EN
(2.32 MB)