Sistemi modulari di valvole L
Sistema concatenato che può essere ampliato quanto necessario, per controllare le utenze di basso volume e le operazioni di ritenzione del carico di pressione - Flessibilità elevata nella progettazione e costruzione - Piccole dimensioni combinate con elevata densità di potenza - Sicurezza contro i trafilamenti grazie a giunti corti e rigidi - Possibilità di ampliamento successivo tramite aggiunta di moduli DATI TECNICI Portata volumetrica: fino a 12 l/min.
Pressione d'esercizio: max. 500 bar
Voltaggi: 24 e 230 volt
Classe di protezione: da IP65 a DIN EN 60034-5
Tipo di fluido: olio idraulico secondo DIN 51524 Parte 1 e 2
Intervallo temperatura del fluido di esercizio: da min. -20°C a max. + 80°C
Temperatura ambiente: da min. –20 °C a max. +40°C
Intervallo di viscosità: 10 – 380 mm²/s filtrazione raccomandata: max. contaminazione ammessa del fluido operativo secondo lo standard ISO 4406 Classe 21/19/16 Peso: da 0.2 a 2.2 kg per modulo individuale
Portata di ritorno: fino a max. 10 l/min
Montaggio: su unità CO1, DC1, CA e HP
Dettagli nel prospetto 5.304.2
Download per questa categoria

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)