![Hybox Hybox](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Hybox-PIC119228-1__SALL__AIN__V2.png)
Hybox
Hybox - un a piccola unità estremamente compatta ed efficiente
- Concetto di valvola flessibile
- Blocchi di comandi ausiliari possono essere aggiunti con facilità
- Integrazione possibile di serie Hydac ML
- Dimensioni serbatoio: 20–400 l
- Pressione max.: 350 bar
- Portata volumetrica max.: 1–60 l/min
- Brevi tempi di consegna: <3 giorni
Hai bisogno di una soluzione su misura? Puoi inviare una richiesta di prodotto direttamente ai nostri esperti.