Unità di raffreddamento montata su rack
La serie HE dei sistemi di raffreddamento H.I.B comprende vari alloggiamenti per montaggio su rack standard con capacità di raffreddamento tra 300 W e 3000 W. L'esecuzione di base come alloggiamento rack da 19" con differenti unità di altezza li rende perfetti per l'integrazione in rack tecnici. Le unità HE possono essere adattate modularmente alle esigenze dei clienti con opzioni di equipaggiamento personalizzate.
Nelle versioni standard, i sistemi di raffreddamento sono realizzati come refrigeratori attivi privi di metallo non ferroso, dotati di compressore a pistone di sollevamento, condensatore raffreddato ad aria e pompa centrifuga installata a secco.
Accessori e caratteristiche speciali:
• Regolazione e monitoraggio della conduttanza
• Compressore a velocità controllata e ventola
• Pompe più forti come opzione
• Possibilità di vari circuiti paralleli
• Comando dipendente dalla temperatura ambiente con l'utilizzo di un sensore di temperatura separato
• Interfacce per il monitoraggio di sistema
• Unità di filtrazione per il circuito refrigerante
• Visualizzazione e monitoraggio della portata volumetrica
• Controllo estremamente accurato ± 0.1K
• Anche disponibile come variante raffreddata ad aria
• Livello di rumore basso
• Elevata sicurezza operativa
• Costruzione compatta e a ingombro ridotto
• Regolazione precisa della temperatura
• Facilità di manutenzione dalla parte anteriore
- Search Bar: Search Bar
|
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
No. materiale 3758149
|
|
||||||||
|
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
No. materiale 3758155
|
|
||||||||
|
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
No. materiale 3758168
|
|
||||||||
|
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
No. materiale 4381696
|
|
||||||||
|
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
No. materiale 4459313
|
|
||||||||
|
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
No. materiale 4461582
|
|
||||||||
|
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
No. materiale 4462106
|
|
Download

Montage und Wartungsanleitung Einschub
(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
(11.71 MB)