Unità di corsa rapida

Le unità a corsa rapida sono cilindri idraulici per lavori a corsa breve nell'area di deformazione non tagliente. Si tratta delle unità di installazione idraulica più veloci nella loro gamma di forza. Sono disponibili per la gamma 63-400 kN con una pressione di esercizio massima di 315 bar.
  • Search Bar : $SL-1000071416 [1000558135] [ch]
SKU
GP_1000554481
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
M20000057
Seleziona tutto Resetta selezione
M20000061
Seleziona tutto Resetta selezione
Elementi prodotti raggruppati
Schnellhubeinheit 63,0kN
No. materiale 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 160,0kN
No. materiale 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 400,0kN
No. materiale 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
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
Systems & Services Fast Stroke Unit
Opuscolo prodotto IT

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Opuscolo prodotto EN

(3.88 MB)