TTC 32S

  • 30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
  • Fino a PL d
  • C, CODESYS, MATCH
  • ISOBUS Stack a SRL-2 (opt.)

Il TTC 32 è un'unità di controllo compatta progettata in modo specifico per l'utilizzo in applicazioni a basso costo o macchine più piccole. 30 I/O liberamente configurabili ne permettono il funzionamento con un'ampia varietà di sensori e tipi di attuatore.

Il modulo TTC 32S è stato sviluppato in base alla norma EN ISO 13849 ed è certificato per applicazioni fino a PC d.

L'unità di comando TTC 32 ha due interfacce CAN. Ciò lo rende perfettamente adatto ad applicaizoni con reti CAN eterogenee (ad es. CANopen + J1939).

Il TTC 32 ha otto uscite PWM, sei delle quali hanno una misurazione della corrente integrata, il che significa che si possono controllare con corrente fino a tre assi idraulici.

Il TTC 32 è stato sviluppato in modo specifico per veicoli e macchine utilizzati in ambienti di lavoro difficili e a temperature

operative estreme ed è protetto da un alloggiamento robusto e compatto.

SKU
GP_1000421743
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
No. materiale 925943
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
No. materiale 926015
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
No. materiale 926018