TTC 30
- 30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
- Fino a PL c
- C, MATCH
- ISOBUS Stack a SRL-2 (opt.)
Il TTC 30 è un'unità di controllo compatta progettata in modo specifico per l'utilizzo in applicazioni a basso costo o macchine più piccole. 30 I/O liberamente configurabili ne permettono il funzionamento con un'ampia varietà di sensori e tipi di attuatore.
Il modulo TTC 30S è stato sviluppato in base alla norma EN ISO 13849 ed è certificato per applicazioni fino a PC c.
Il TTC 30 ha otto uscite PWM, sei delle quali hanno una misurazione della corrente integrata, il che significa che si possono controllare con corrente fino a tre assi idraulici.
Il TTC 30 è stato sviluppato in modo specifico per veicoli e macchine utilizzati in ambienti di lavoro difficili e a temperature
operative estreme ed è protetto da un alloggiamento robusto e compatto.
- Search Bar: Search Bar
|
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
No. materiale 924146
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-00-000
No. materiale 924168
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-10-000
No. materiale 924169
|
|