TM – TRIMICRON

Le cartucce filtranti della serie Trimicron sono state sviluppate in modo specifico per la separazione combinata di contaminazione particellare, acqua e prodotti di degrado dell'olio da oli idraulici e di lubrificazione.
 
Ciò riguarda elementi filtranti spray pieghettati e in tessuto. Gli strati filtranti utilizzati sono stati prodotti con la tecnologia meltblown. Per la filtrazione offline in sistemi di lubrificazione (ad es. centrali di energia eolica), sistemi idraulici e strutture di prova trasmissione e idraulica.
  • Elevata efficienza di filtrazione (ß 5(c) > 1000)
  • Pressione differenziale iniziale bassa
  • Capacità di ritenzione della contaminazione elevata
  • Contaminazione da sostanze solide ultrafine, prodotti di degrado di acqua e olio rimossi tramite materiale filtrante di profondità
  • Ampia compatibilità dei materiali
  • Sostituzione semplice dell'elemento filtrante
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000421392
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
N1TM003/-N
No. materiale 3284980
Dimensione:
1
Materiale del filtro, elemento:
TR=Trimicron
Materiale tenuta:
NBR=NBR (Perbunan)
Finezza di filtraggio:
3
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N3TM003/-N
No. materiale 3566060
Dimensione:
3
Materiale del filtro, elemento:
TR=Trimicron
Materiale tenuta:
NBR=NBR (Perbunan)
Finezza di filtraggio:
3
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
N1TM, N3TM Filter Element Trimicron
Opuscolo prodotto IT

(0.2 MB)

N1TM, N3TM Filter Element Trimicron
Opuscolo prodotto EN

(0.2 MB)