TFP 100
Il sensore termico TFP 100 è stato sviluppato principalmente per il montaggio nel serbatoio. Il resistore PT 100 – nel design a 4 conduttori può essere collegato direttamente agli interruttori termostatici HYDAC ETS 3800, ETS 380 e ETS 1700. Grazie alle connessioni elettriche standardizzate è anche possibile impostare senza difficoltà un collegamento con altri sistemi di valutazione e controllo (ad es. PLC). Per l'adattamento ad applicazioni e fluidi differenti è disponibile come accessorio un manicotto d'installazione in ottone con rivestimento in nichel, resistente alla pressione fino a 10 bar.
- Versione della commutazione di misura come commutazione a quattro conduttori
- Facile da montare
- Utilizzo universale
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
TFP 104-000
No. materiale 904696
|
|
||||||
|
TFP 106-000
No. materiale 921330
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

TFP 100 Temperature Probe
Opuscolo prodotto
IT
(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Opuscolo prodotto
EN
(0.7 MB)