Temperatura ETS 4000-HC con rilevamento sensore HCSI
- Trasduttori di temperatura
- Per HMG 4000
- Interfaccia HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Elemento di misurazione PT 1000
- Campo di misurazione da -25 a +100 °C
- Precisione ± 0,4% tipo FS; ± 0,8% FS max
- Lunghezze sonda da 6 a 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
ETS 4148-HC-006-000
No. materiale 925302
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Opuscolo prodotto
IT
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Opuscolo prodotto
EN
(0.89 MB)