Temperatura ETS 4000-H con rilevamento sensore HSI
- Trasduttori di temperatura
- Per HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- Interfaccia HSI (HYDAC Sensor Interface)
- Elemento di misurazione PT 1000
- Campo di misurazione da -25 a +100 °C
- Precisione ± 0,4% tipo FS; ± 0,8% FS max
- Lunghezze sonda da 6 a 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
ETS 4148-H-350-000
No. materiale 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
No. materiale 925863
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-006-000
No. materiale 923398
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Opuscolo prodotto
IT
(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Opuscolo prodotto
EN
(0.76 MB)