Electric cylinders

Electric cylinders

I cilindri elettrici HYDAC (HEZ) sono noti anche come attuatori lineari elettromeccanici. Sono costituiti da un azionamento a dado e mandrino azionato da un motore elettrico. I cilindri elettrici richiedono solo energia elettrica, pertanto possono essere utilizzati in modo molto flessibile e decentralizzato.
Non contengono oli idraulici, ma solo lubrificanti. I nostri cilindri elettrici sono disponibili con forze di regolazione da 1 kN a 500 kN e corse fino a 5 metri. Esistono vari modelli e serie che si differenziano per il collegamento tra il motore e il mandrino filettato e per il campo di applicazione. Inoltre, la nostra gamma di prodotti copre tutti i settori di applicazione. Dalle semplici funzioni di regolazione con movimenti occasionali alle funzioni di lavoro altamente dinamiche in funzionamento continuo. I cilindri elettrici non richiedono manutenzione per tutta la loro durata.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Opuscolo prodotto IT

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Opuscolo prodotto EN

(2.21 MB)