LMDP
Filtri inline – impiego funzionale e universale per la filtrazione dell'olio di lubrificazione e del carburante in motori di grandi dimensioni
Caratteristiche
- Separazione di particelle solide da fluidi a bassa e alta viscosità
- Possibilità di utilizzare vari materiali del filtro con finezze di filtrazione differenti, a seconda dei requisiti di purezza
- Monitoraggio della pressione differenziale per mezzo di un indicatore di intasamento opzionale
Vantaggi
- Elevata efficienza di filtrazione
- Nessuna interruzione del funzionamento durante la sostituzione dell'elemento filtrante (filtro doppio)
- Gestione facile
- I robusti materiali filtranti sono ideali per un esercizio prolungato
- Bassi costi d'esercizio
- Numerose varianti di dotazione
- Capacità di ritenzione della contaminazione molto elevata (elemento filtrante smaltibile)
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Modern Duplex Filters for Large Engines
Opuscolo prodotto
IT
(5.27 MB)

Modern Duplex Filters for Large Engines
Opuscolo prodotto
EN
(5.27 MB)