![EDFR EDFR](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_EDFR__SALL__AIN__V2.jpg)
EDFR
Filtro di pressione in acciaio inox per tecnologia di processo
Caratteristiche
- Separazione di particelle solide da fluidi
- 400 bar a 200°C
Vantaggi
- Adattamento ottimale all'applicazione grazie a sei grandezze differenti, materiali e materiali di tenuta
- Cambio più facile e veloce dell'elemento filtrante senza rimuovere il filtro dalla linea – grandezza 660 / 990 senza rimozione del bicchiere del filtro per mezzo di un coperchio avvitato
- Controllo intasamento con indicatore di intasamento
- Elementi filtranti pieghettati con ampia superficie del filtro (vello in fibra di metallo Chemicron® e rete metallica)
- Gli elementi filtranti rigenerabili risparmiano i costi per lo smaltimento e la sostituzione (vello in fibra di metallo Chemicron® e rete metallica)
Hai bisogno di una soluzione su misura? Puoi inviare una richiesta di prodotto direttamente ai nostri esperti.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7710-00001.jpg)
Inline Filters for Process Technology
Opuscolo prodotto
IT
(7.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7710-00001.jpg)
Inline Filters for Process Technology
Opuscolo prodotto
EN
(7.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7717-00001.jpg)
EDFR Filtri a pressione in acciaio inox
Opuscolo prodotto
IT
(1.39 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7717-00001.jpg)
EDFR Stainless steel pressure filter
Opuscolo prodotto
EN
(1.39 MB)