AutoFilt® RF9
Controlavaggio idropneumatico con separazione sicura del fluido per la filtrazione di olio combustibile pesante (HFO), diesel (MDO), biodiesel e olio di lubrificazione e per la filtrazione fine dei refrigeranti
Caratteristiche
- Autopulente grazie al filtro automatico supportato dal fluido esterno
- Separazione di particelle solide da fluidi a bassa e alta viscosità
- Può essere utilizzato con temperature d'esercizio max. di 180°C (a seconda della scelta del materiale sigillante)
- Grazie a varie tecnologie di automazione disponibili come opzione, anche adatto all'Industria 4.0.
Vantaggi
- Controlavaggio gestito da liquido esterno - assenza di miscela di fluido e aria compressa
- Intensità di controlavaggio regolabile
- Pulitura idraulica efficiente
- Elevata efficienza di pulitura
- Nessuna riduzione della pressione durante il controlavaggio
- Basso consumo di aria compressa
- Basse cadute pressione
- Ampia superficie del filtro rispetto alla dimensione compatta
- Struttura di facile manutenzione
- Possibilità di riscaldatore esterno
- Sistema di comando intelligente
- Struttura modulare per l'espansione semplice con bypass manuale e trattamento dell'olio di flussaggio
- Lunghi intervalli di manutenzione
- Bassi costi d'esercizio
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Opuscolo prodotto
IT
(3.65 MB)

AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
Opuscolo prodotto
EN
(3.65 MB)

HYDAC AutoFilt® Filtro automatico Panoramica dei prodotti
Opuscolo prodotto
IT
(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Opuscolo prodotto
EN
(6.45 MB)