AutoFilt® RF4W
Filtro di controlavaggio automatico autopulente in acciaio inox, specifico per applicazioni con acqua
Caratteristiche
- Separazione di particelle solide da fluidi a bassa viscosità
- Portate volumetriche fino a to 385 l/min
- Tecnologia degli elementi filtranti conici
- Finezze di filtraggio da 25 µm a 1000 µm
Vantaggi
- Nuovo design dell'alloggiamento ottimizzato con scelta di 4, 5, 6 o 7 elementi filtranti con regolazione ottimale per adattarsi a qualsiasi applicazione
- Unità pronta al funzionamento
- Costruzione compatta con concetto di tenuta innovativo e apertura rapida
- Funzionamento totalmente automatico
- Nessuna interruzione della filtrazione durante il controlavaggio
- Per capacità di filtraggio in seguito al controlavaggio
- Utilizzo massimo della superficie del filtro
- Bassi costi d'esercizio
- Bassi costi di manutenzione
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

AutoFilt® RF4W Filtro di controlavaggio automatico - applicazioni acqua
Opuscolo prodotto
IT
(1.91 MB)

AutoFilt® RF4W Automatic back-flushing filter for water applications
Opuscolo prodotto
EN
(1.92 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
IT
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
EN
(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Filtro automatico Panoramica dei prodotti
Opuscolo prodotto
IT
(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Opuscolo prodotto
EN
(6.45 MB)