AutoFilt® RF4
Filtro di controlavaggio automatico autopulente per portate volumetriche basse
Caratteristiche
- Separazione di particelle solide da fluidi a bassa viscosità (refrigeranti, acqua)
- Finezze di filtraggio da 25 a 1000 µm
- Portate volumetriche fino a to 385 l/min
- Gli elementi filtranti conici forniscono una grande efficienza
Vantaggi
- Design compatto
- Funzionamento totalmente automatico
- Unità pronta al funzionamento
- Utilizzo massimo della superficie del filtro
- Monitoraggio remoto possibile con smartphone o tablet
- Autodiagnosi, sistema di diagnosi, monitoraggio di processo
- Comunicazione bidirezionale dell'attività dei componenti
- Connettività aperta a tutte le interfacce cliente comunemente utilizzate (1x Ethernet, impostazioni flangia variabili 1x serie RS-232 C/RS 485)
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

AutoFilt® RF4 Filtro di automatico
Opuscolo prodotto
IT
(2.64 MB)

AutoFilt® RF4 Automatic back-flushing filter
Opuscolo prodotto
EN
(2.65 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
IT
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
EN
(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Filtro automatico Panoramica dei prodotti
Opuscolo prodotto
IT
(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Opuscolo prodotto
EN
(6.45 MB)