AutoFilt® ATF
Separazione centrifuga con una finezza di filtraggio definita - prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia ibrida
Caratteristiche
- Adatto per una fluttuazione ampia nella qualità dell'acqua non trattata
- Riesce facilmente a far fronte a elevati carichi inquinanti
- La contaminazione non viene trasportata sul lato pulito
- Principio di funzionamento a 2 stadi:
Stadio 1: carichi elevati di contaminazione sono gestiti dal flusso simile a ciclone e questa caratteristica permette di ottenere le prestazioni di filtrazione e l'efficienza di un separatore centrifugo.
Stadio 2: l'elemento filtrante conico garantisce la finezza di filtraggio e previene il trasferimento della contaminazione al lato pulito - indipendentemente dalle fluttuazioni nelle condizioni d'esercizio e nella densità di contaminazione.
Vantaggi
- Costante qualità del filtrato
- Filtrazione continua - autopulitura costante
- Assenza di parti rotanti - facilità di manutenzione
- Anche disponibile come soluzione di sistema per portate volumetriche più elevate
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Opuscolo prodotto
IT
(2.37 MB)

AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer
Opuscolo prodotto
EN
(2.69 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
IT
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Opuscolo prodotto
EN
(6.38 MB)

HYDAC AutoFilt® Filtro automatico Panoramica dei prodotti
Opuscolo prodotto
IT
(6.45 MB)

HYDAC AutoFilt® Automatic filters Product Overview
Opuscolo prodotto
EN
(6.45 MB)