OLF 5 – OffLine Filter
Le unità di condizionamento fluidi compatte e fisse dell'OLF 5 sono usate per la filtrazione fine di oli idraulici e di lubrificazione nel flusso di bypass. Sono anche disponibili versioni con un'unità pompa motore e varianti d'installazione del serbatoio. Nella versione con caricamento dall'alto, l'elemento è rimosso "dalla parte superiore" (non sono necessari attrezzi per cambiare l'elemento). Gli elementi Dimicron utilizzati hanno le seguenti caratteristiche:
- Capacità di filtrazione degli inquinanti particolarmente elevata
- Smaltimento ecologico degli elementi (mediante incenerimento) e
- ritenzione dell'acqua (opzionale: Aquamicron)
L'OLF 5 è utilizzato nelle macchine utensili, nei macchinari per lo stampaggio a iniezione, nell'equipaggiamento di macchine mobili e nelle applicazioni per l'energia eolica.
- Portata volumetrica, circuito idraulico: max. 15 l/min
Portata volumetrica, circuito di lubrificazione: max. 4 l/min - Pressione d'esercizio, circuito idraulico: max. 4.5 bar
Pressione d'esercizio, circuito di lubrificazione: max. 3.5 bar - Miglioramento della durata di esercizio di componente e filtro
- Aumentata disponibilità della macchina
- Intervalli di cambio olio più lunghi
- Requisito di spazio minimo grazie alla struttura compatta
- Estrema facilità di manutenzione
- Capacità di ritenzione della contaminazione elevata degli elementi
- Smaltimento ecologico degli elementi in quanto possono essere inceneriti
SKU
scopri di più ...
GP_1000444963
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
OLF 5 – OffLine Filter
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
OLF5 OffLine Filter
Opuscolo prodotto
IT
(2.09 MB)
OLF5 OffLine Filter
Opuscolo prodotto
EN
(2.09 MB)