Unità
La Low Viscosity Unit LVU-CD-10 HYDAC è utilizzata per la filtrazione offline a due stadi. Rimuove la contaminazione da particelle solide e l'acqua libera dal carburante diesel. L'utilizzo della LowViscosity Unit LVU-CD-10 riduce al minimo la contaminazione nel sistema e previene dispendiosi tempi morti. Inoltre, elimina la necessità di uno smaltimento precoce e costoso del carburante diesel.
La Low Viscosity Unit LVU-CD-40 è destinata alla deidratazione di carburanti diesel con densità inferiore a 950 kg/m3. Il drenaggio agisce in base al principio della coalescenza. La LowViscosity Unit LVU-CD-40 è installata nel flusso di bypass, ma può anche essere utilizzata come unità di trasferimento per il carburante diesel con un pre-filtro opzionale.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Opuscolo prodotto
IT
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Opuscolo prodotto
EN
(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(1.1 MB)