Break-out box
Per semplificare il processo di messa in servizio e accelerare la diagnostica sul campo, offriamo diversi break-out box compatibili con i nostri controllori.
Le scatole possono essere integrate direttamente nel cablaggio esistente con il cavo di collegamento in dotazione. Se i cavi esistenti si trovano in una posizione disagevole (ad es. al centro del vano motore), è possibile prolungarli di 3 metri con un cavo di prolunga del cablaggio aggiuntivo. Si consiglia di farlo per motivi ergonomici.
Grazie al connettore di sicurezza da laboratorio da 4 mm, è possibile utilizzare strumenti di misurazione convenzionali. I connettori di sicurezza da laboratorio consentono praticamente di eliminare i cortocircuiti involontari quando i connettori vengono inseriti/disinseriti (ad es., causati dalla caduta del cavo sul pianale del veicolo). Il jumper di cortocircuito ha un doppio pick-up. Pertanto, è possibile effettuare contemporaneamente operazioni di misurazione e manipolazione.
Sono disponibili break-out-box per le dimensioni esatte di ciascun controllore.
Grazie ai relativi occhielli di montaggio, i break-out box possono essere montati agevolmente anche in condizioni difficili.