Fissaggio Buegu
La fascia Buegu è concepita per linee singole e coppie di linee con un diametro da 6 a 32 mm.
La fascia può anche essere usata per coppie di linee con diametri differenti.
Il corpo in gomma rende la fascia particolarmente fonoassorbente e le consente di attenuare le vibrazioni. Le parti in acciaio della fascia sono anche disponibili in acciaio inossidabile. Grazie alla costruzione speciale della fascia, è garantita una coppia di serraggio permanente e quindi una compressione definita del corpo in gomma.
La fascia può anche essere usata per coppie di linee con diametri differenti.
Il corpo in gomma rende la fascia particolarmente fonoassorbente e le consente di attenuare le vibrazioni. Le parti in acciaio della fascia sono anche disponibili in acciaio inossidabile. Grazie alla costruzione speciale della fascia, è garantita una coppia di serraggio permanente e quindi una compressione definita del corpo in gomma.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
IT
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
EN
(0.53 MB)