Collari ovali
La fascia Oval è una soluzione conveniente per il fissaggio di cavi, tubi flessibili e linee per gas, olio e
lubrificazione.
La costruzione speciale richiede uno spazio di installazione ridotto e garantisce una rapida installazione. Le tubazioni/linee sono fissate in maniera sicura grazie al pre-tensionamento e la piastra di copertura garantisce un alto livello di stabilità. Una cerniera a nastro
collega le due metà della fascia. Viene fissata usando bulloni o perni saldati M6.
Disponibile in diametri da 6 a 22 mm. Nella fascia Oval possono essere combinati diversi diametri di tubazioni.
Le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
IT
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
EN
(0.53 MB)