Unità di controllo dell'azionamento
Le nostre unità di comando della serie HFI (HYDAC Frequency Inverter) controllano la velocità o la coppia dei motori trifase.
Utilizziamo le nostre unità di comando per implementare soluzioni di azionamento per sistemi idraulici ed elettromeccanici. Le nostre soluzioni di azionamento comprendono semplici set di componenti e soluzioni complete di sistemi di azionamento. Che si tratti di cilindri elettromeccanici o di impianti idraulici: le nostre unità di comando rappresentano l'anello mancante. Permettono di collegare in rete i sistemi di azionamento, di ridurre il numero di componenti e lo spazio necessario, di minimizzare la complessità e di creare efficienza
Le nostre unità di comando si differenziano per il modo in cui vengono montate e per l'uso che ne viene fatto.
I dispositivi MM (Motor Mounted) sono montati su motori asincroni standard per controllarne la velocità. Il vantaggio è che non sono necessari quadri elettrici aggiuntivi. L'unità di comando è montata sul motore come uno zaino. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 22 kW.
I dispositivi CM (Cabinet Mounted) sono utilizzati per controllare i motori sincroni trifase. Questi dispositivi sono impiegati in applicazioni dinamiche, quali rapidi cambi di direzione, elevata precisione di posizionamento e controllo preciso della forza/pressione. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 170 kW per singolo asse.
I dispositivi WM (Wall Mounted) sono utilizzati per il funzionamento a velocità controllata di motori asincroni standard con potenze più elevate. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico o a parete. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 250 kW per singolo asse.
Utilizziamo le nostre unità di comando per implementare soluzioni di azionamento per sistemi idraulici ed elettromeccanici. Le nostre soluzioni di azionamento comprendono semplici set di componenti e soluzioni complete di sistemi di azionamento. Che si tratti di cilindri elettromeccanici o di impianti idraulici: le nostre unità di comando rappresentano l'anello mancante. Permettono di collegare in rete i sistemi di azionamento, di ridurre il numero di componenti e lo spazio necessario, di minimizzare la complessità e di creare efficienza
Le nostre unità di comando si differenziano per il modo in cui vengono montate e per l'uso che ne viene fatto.
I dispositivi MM (Motor Mounted) sono montati su motori asincroni standard per controllarne la velocità. Il vantaggio è che non sono necessari quadri elettrici aggiuntivi. L'unità di comando è montata sul motore come uno zaino. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 22 kW.
I dispositivi CM (Cabinet Mounted) sono utilizzati per controllare i motori sincroni trifase. Questi dispositivi sono impiegati in applicazioni dinamiche, quali rapidi cambi di direzione, elevata precisione di posizionamento e controllo preciso della forza/pressione. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 170 kW per singolo asse.
I dispositivi WM (Wall Mounted) sono utilizzati per il funzionamento a velocità controllata di motori asincroni standard con potenze più elevate. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico o a parete. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 250 kW per singolo asse.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro