Kit HFI-MM

Kit HFI-MM

Il kit HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter Motor-Mounted Kit) è un insieme di componenti montati, testati e regolati, composto da un motore asincrono e da un'unità di comando.
Il kit HFI-MM è un motore asincrono pronto per l'uso, con controllo della velocità, che non richiede un quadro elettrico per l'unità di comando/il convertitore di frequenza.
Classe di prestazioni fino a 22 kW
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.