Kit DVA
Il kit DVA (kit di azionamento a velocità variabile) è una pompa a cilindrata fissa regolabile elettronicamente per garantire un'alimentazione controllata della pressione idraulica.
Unità di alimentazione della pressione: set di componenti montati, configurati e testati per l'integrazione plug & play, senza dover installare l'unità di comando in un quadro elettrico.
Per un'applicazione universale, ovunque sia richiesta un'alimentazione a pressione costante o variabile durante il ciclo della macchina.
Classi di prestazione fino a 22 kW
Unità di alimentazione della pressione: set di componenti montati, configurati e testati per l'integrazione plug & play, senza dover installare l'unità di comando in un quadro elettrico.
Per un'applicazione universale, ovunque sia richiesta un'alimentazione a pressione costante o variabile durante il ciclo della macchina.
Classi di prestazione fino a 22 kW
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.