Soluzioni di azionamento a velocità variabile
Soluzioni di azionamento a velocità variabile controllano il motore di azionamento in modo da fornire energia cinetica in base alle esigenze.
Con il suo motore trifase, l'unità di comando è il cuore delle soluzioni di azionamento a velocità variabile. L'unità di comando alimenta un impianto idraulico oppure l'azionamento del mandrino di un cilindro elettromeccanico.
Questa tecnologia consente un'ampia personalizzazione dei sistemi idraulici tradizionali e, grazie a essa, di ottenere vantaggi quali: Riduzione dei requisiti di potenza e di raffreddamento, minori volumi di serbatoio e di olio, meno materiale e minor peso.
Che si tratti di cilindri elettromeccanici o di sistemi idraulici: Gli azionamenti a velocità variabile consentono di collegare in rete i sistemi di azionamento e semplificano notevolmente le attività di controllo, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi.
Con il suo motore trifase, l'unità di comando è il cuore delle soluzioni di azionamento a velocità variabile. L'unità di comando alimenta un impianto idraulico oppure l'azionamento del mandrino di un cilindro elettromeccanico.
Questa tecnologia consente un'ampia personalizzazione dei sistemi idraulici tradizionali e, grazie a essa, di ottenere vantaggi quali: Riduzione dei requisiti di potenza e di raffreddamento, minori volumi di serbatoio e di olio, meno materiale e minor peso.
Che si tratti di cilindri elettromeccanici o di sistemi idraulici: Gli azionamenti a velocità variabile consentono di collegare in rete i sistemi di azionamento e semplificano notevolmente le attività di controllo, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro