Risultati di ricerca per: 'SMU 1200'
5
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
Piastre fredde<br />Le piastre fredde a liquido vengono utilizzate quando i componenti elettronici devono funzionare ad alte prestazioni ed essere raffreddati direttamente. I componenti da raffreddare vengono montati direttamente sulle piastre fredde, mentre un fluido di raffreddamento circola attraverso la piastra e convoglia efficacemente il calore dissipato. Il fluido di raffreddamento stesso può essere fornito e restituito ai vari sistemi di raffreddamento HYDAC. <br />Le piastre fredde HYDAC presentano un design su misura, una qualità di prima classe e dimensioni fino a 1.600 mm x 750 mm.
Categoria prodotto
<div>I pressostati elettronici offrono molti vantaggi rispetto ai pressostati meccanici e ai manometri a contatto. Le loro caratteristiche di rilievo includono una grande accuratezza, assenza di usura, stabilità sul lungo periodo, semplicità di funzionamento e un numero elevato di cicli di commutazione.</div><div><p>Serie</p><p>Nessuna visualizzazione del valore misurato</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, per idraulica mobile e fissa, messa a punto in stabilimento o programmabile,<br /> A seconda della versione per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, messa a punto in stabilimento,<br /> Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada, come opzione con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 820 con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 710, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, design estremamente compatto, messa a punto in stabilimento</li><li> EDS 410, per applicazioni in serie, messa a punto in stabilimento, o programmabile<br /></li></ul><p> Con visualizzazione del valore misurato</p><ul><li>EDS 8000, navigazione a menu secondo VDMA, 1 o 2 uscite di commutazione transistor PNP,<br /> display digitale a 4 cifre, visualizzazione della commutazione multicolore, classe di protezione IP 67</li><li>EDS 3000, può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in bar, psi<br /> o MPa, regolabile tramite pulsante, a seconda della versione<br /> - Conformità Desina<br /> - Con membrana frontale</li><li>EDS 300, display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino</li><li>EDS 300, per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manometro o dispositivo per l'installazione sul pannello frontale, display LED a 4 cifre,<br /> 2 uscite relè, regolabili tramite tastierino</li><li> EDS 1700, 4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,<br /> Regolazione tramite tastierino</li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p>Campi di taratura standard</p><ul><li> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 1000 bar, a seconda della versione</li><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura e calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
Categoria prodotto
<div><p>Versioni disponibili:<br /> - Standard<br /> - Con interfaccia IO-Link<br /> - Con CANopen<br /></p></div><div><p>L'HYDACLab<sup>Windows®</sup> HLB 1400 è un sensore moltifunzionale per il condition monitoring online di oli standard e biologici in applicazioni fisse e mobili. Si può effettuare una valutazione delle condizioni di un olio, ad es. deterioramento nel tempo o miscela con fluidi esterni, sulla base dei valori misurati per il cambiamento relativo della costante dielettrica, l'umidità relativa e la temperatura. I valori misurari come il segnale analogico sequenziale e il segnale di commutazione (ad es. avvertimento, allarme) sono disponibili all'uscita elettrica dell'HYDACLab<sup>Windows®</sup>. I valori di misura possono essere rappresentati su vari dispositivi di visualizzazione e di misura HYDAC. </p><ul><li> Monitoraggio online della condizione degli oli</li><li> Utilizzabile in applicazioni fisse e mobili</li><li> Montaggio semplice della connessione a vite</li><li> Misura di 4 variabili: - Umidità relativa - Temperatura - Resistività elettrica e corrispondente cambiamento relativo<br /></li></ul><p> - Costante dielettrica e cambiamento relativo</p></div>
Categoria prodotto
<div><p>Che si tratti di costruzioni navali o di macchine utensili, gru mobili o di un'acciaieria, macchine da costruzione od offshore, protezione EX o anche applicazioni di laboratorio, o applicazioni con idrogeno. La nostra vasta gamma di prodotti ha il giusto trasduttore di pressione per la vostra applicazione.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, per idraulica fissa e mobile, varie interfacce (CAN, HART),<br /> A seconda della versione<br /> per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx,<br /> Per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Con diaframma flush.<br /> Per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 per applicazioni con idrogeno</li><li>HDA 4800, estremamente preciso, per laminatoi, applicazioni di laboratorio, banchi di prova</li><li>HDA 7000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti,<br /> - Design compatto<br /> - Abilitazione per CANopen come opzione<br /> - Con diaframma frontale come opzione</li><li>HDA 8000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti<br /> - Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada<br /> - Come opzione per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) o DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, per applicazioni di serie in spazi d'installazione estremamente ridotti<br /> - Design compatto<br /> - Robusto<br /> - Opzione CANopen/SAE J1939<br /> - Opzione con interfaccia IO-Link<br /> - Opzione "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p> Campi di taratura standard </p><p> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 2000 bar, a seconda della versione</p><ul><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura o calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
2
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli: Nelle cartiere, l'umidità nell'olio è un significativo fattore di rischio che causa considerevoli aumenti di costo nel breve e lungo periodo, ed è nella maggior parte dei casi il risultato dell'infiltrazione di umidità, in par ...
Prodotti software, driver di dispositivo e istruzioni Driver e software FluidMonitoring Software FluMoS light Il FluidMonitoring Software FluMoS Light è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per ...
4
Risultati
nella categoria
Download
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Wall-mounted
Unità di visualizzazione
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(923 KB)
SMU1200 V3.00 Manuale d'uso
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Wall-mounted
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(7.81 MB)
SMU1200 V2.00 Manuale d'uso
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Wall-mounted
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(5.15 MB)
SMU1200 V1.30 Manuale d'uso
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Wall-mounted
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(2.86 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center