Sistemi di gestione termica

I sistemi di gestione termica della batteria (BTMS) garantiscono che la temperatura all'interno della batteria sia mantenuta entro valori ottimali. Si possono integrare anche funzioni aggiuntive per riscaldare o raffreddare la cabina del guidatore. Un sistema compatto per una temperatura controllata della batteria e temperature confortevoli nell'abitacolo.
• Stabilizzazione delle prestazioni della batteria
• La durata d'esercizio della batteria viene preservata
• Temperature gradevoli all'interno della cabina

• Attrezzatura di base
• Capacità di raffreddamento da 5 a 10 kW
• Temperature ambiente da -20 a +60°C
• Tensione da 450 a 850 V DC + 24 V DC
• Comunicazione tramite interfaccia CAN
• Pendenza e angolo d'inclinazione di 30° come standard
.
• Progettate il vostro BTMS
• Standard ma con regolazione modulare: riunite le opzioni nel sistema modulare
• Alloggiamento flessibile e regolazioni del connettore
• Know how HYDAC con dispositivo di comando in-house, compreso software standard
• Utilizzo di un refrigerante orientato al futuro con potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP 4)
• Sistema di raffreddamento con elevata sicurezza di funzionamento ad angolazioni fino a 45° e temperature ambiente basse ed elevate.
Leggi di più Mostra di meno
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [ch]
SKU
GP_1000509375
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
No. materiale 4584187
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.