Interruttore di temperatura
Per la misurazione e il monitoraggio della temperatura dei fluidi, HYDAC fornisce vari interruttori termostatici elettronici con sensori di temperatura integrati o a distanza.
Serie
- ETS 3200 a compensazione di pressione per installazione inline
- ETS 3200 per montaggio nel serbatoio
- ETS 3800 per sensore di temperatura esterno
può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in °C o °F, regolabile tramite pulsante - ETS 320 a compensazione di pressione per installazione inline
- ETS 380 per sensore di temperatura esterno
display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino - ETS 1700 per sensore di temperatura esterno
4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,
regolazione tramite tastierino - TFP 100 (sensore di temperatura esterno)
Versione di commutazione a quattro conduttori - HTS 8000 per l'utilizzo OEM, ad es. in applicazioni mobili
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro