Trasduttori di pressione
Che si tratti di costruzioni navali o di macchine utensili, gru mobili o di un'acciaieria, macchine da costruzione od offshore, protezione EX o anche applicazioni di laboratorio, o applicazioni con idrogeno. La nostra vasta gamma di prodotti ha il giusto trasduttore di pressione per la vostra applicazione.
Serie
- HDA 4000, per idraulica fissa e mobile, varie interfacce (CAN, HART),
A seconda della versione
per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx,
Per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
Con diaframma flush.
Per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 per applicazioni con idrogeno
- HDA 4800, estremamente preciso, per laminatoi, applicazioni di laboratorio, banchi di prova
- HDA 7000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti,
- Design compatto
- Abilitazione per CANopen come opzione
- Con diaframma frontale come opzione - HDA 8000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti
- Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada
- Come opzione per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) o DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, per applicazioni di serie in spazi d'installazione estremamente ridotti
- Design compatto
- Robusto
- Opzione CANopen/SAE J1939
- Opzione con interfaccia IO-Link
- Opzione "smart"
Tecnologia
- Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)
- Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)
Campi di taratura standard
pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 2000 bar, a seconda della versione
- Pressione assoluta fino a 2.5 bar
- Calibrazione anche in PSI e MPa
- Altri campi di taratura o calibrazione speciale a richiesta
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
- HPT 1400 – Pressione relativa, precisione 0,5%, industria, mobile, OEM Tabella tecnica
- HPT 1700 – Pressione relativa, precisione 0,25%, industria, mobile, OEM Tabella tecnica
- HDA 4100 – Pressione assoluta, precisione 0,5%, industria, mobile Tabella tecnica
- HDA 4300 – Pressione relativa, precisione 0,5%, industria, mobile Tabella tecnica
- HDA 4400 – Pressione relativa, precisione 0,5%, industria, mobile Tabella tecnica
- HDA 4700 – Pressione relativa, precisione 0,25%, industria, mobile Tabella tecnica
- HDA 4800 – Pressione relativa, precisione 0,125%, industria, mobile Tabella tecnica
- HDA 7400 – Pressione relativa, precisione 0,5%, industria, mobile, OEM Tabella tecnica
- HDA 7700 – Pressione relativa, precisione 0,25%, OEM (industria, mobile)
- HDA 8400 – Pressione relativa, precisione 0,5%, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- HDA 8700 – Pressione relativa, precisione 0,25%, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- HPI 700 – Pressione relativa, precisione 0,5%, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- HPT 500 – Pressione differenziale, precisione 3,0%, industria, mobile Tabella tecnica