![Pressostati Pressostati](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckschalter-elektrisch__SALL__AIN__V1.png)
Pressostati
I pressostati elettronici offrono molti vantaggi rispetto ai pressostati meccanici e ai manometri a contatto. Le loro caratteristiche di rilievo includono una grande accuratezza, assenza di usura, stabilità sul lungo periodo, semplicità di funzionamento e un numero elevato di cicli di commutazione.
Serie
Nessuna visualizzazione del valore misurato
- EDS 4000, per idraulica mobile e fissa, messa a punto in stabilimento o programmabile,
A seconda della versione per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx - EDS 810, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, messa a punto in stabilimento,
Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada, come opzione con interfaccia IO-Link - EDS 820 con interfaccia IO-Link
- EDS 710, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, design estremamente compatto, messa a punto in stabilimento
- EDS 410, per applicazioni in serie, messa a punto in stabilimento, o programmabile
Con visualizzazione del valore misurato
- EDS 8000, navigazione a menu secondo VDMA, 1 o 2 uscite di commutazione transistor PNP,
display digitale a 4 cifre, visualizzazione della commutazione multicolore, classe di protezione IP 67 - EDS 3000, può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in bar, psi
o MPa, regolabile tramite pulsante, a seconda della versione
- Conformità Desina
- Con membrana frontale - EDS 300, display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino
- EDS 300, per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, manometro o dispositivo per l'installazione sul pannello frontale, display LED a 4 cifre,
2 uscite relè, regolabili tramite tastierino - EDS 1700, 4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,
Regolazione tramite tastierino
Tecnologia
- Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)
- Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)
Campi di taratura standard
- pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 1000 bar, a seconda della versione
- Pressione assoluta fino a 2.5 bar
- Calibrazione anche in PSI e MPa
- Altri campi di taratura e calibrazione speciale a richiesta
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
- EDS 410 - Alta e bassa pressione fissa, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- EDS 710 - alta pressione fissa, relativa, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- EDS 810 - alta pressione fissa, relativa, OEM (industria, mobile) Tabella tecnica
- EDS 4300 - Bassa pressione configurabile, industria relativa, mobile Tabella tecnica
- EDS 4400 - Alta pressione fissa, industria relativa, mobile Tabella tecnica
- EDS 820 - Alta pressione regolabile, industria relativa Tabella tecnica
- EDS 8400 - Alta pressione regolabile, industria relativa Tabella tecnica
- HPS 2400 - Alta e bassa pressione regolabile, industria Tabella tecnica
- EDS 3100 - Bassa pressione configurabile, industria assoluta Tabella tecnica
- EDS 3300 - Bassa pressione configurabile, industria relativa Tabella tecnica
- EDS 3400 - Alta pressione regolabile, industria relativa Tabella tecnica
- EDS 1700 - Alta pressione fissa, industria relativa, pannello di commutazione Tabella tecnica